Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren


1 Videos
PC-Geh. IP66 IK08 RAL7035 In.H275B225D120Auß.H291B241D128 undur. PC-Abdeck. H60
NSYTBP292412H
EAN Code: 3606480165733
Vielseitiges, wandmontiertes Gehäuse für den Innen- und Außenbereich
Die hohe, schlichte Abdeckung und das graue Gehäuse bieten ein schlankes und modernes Aussehen
Elektrische Isolierung der Klasse II bietet erhöhte Sicherheit und Schutz vor Stromschlägen
Feuerbeständig bis 960 °C für höchsten Schutz
Hoher Schutz gegen Staub und Wasser mit Schutzart IP66
Environmental Data
Environmental Data
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
11
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Nein
Use Again
Rücknahme
Ja