Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

PC-Geh. IP66 IK08 RAL7035 In.H275B225D120Auß.H291B241D128 Transp.cover H20

NSYTBP292412T

EAN Code: 3606480165900
Vielseitiges Gehäuse aus Polycarbonat für den Innen- und Außenbereich
Sicher verschlossen mit vier unverlierbaren Flachkopfschrauben
Elektrische Isolierung der Klasse II verhindert Stromschläge
Feuerfest bis 960 °C für optimale Sicherheit
Staub-, wasser- und stoßfest für eine lange Lebensdauer
Environmental Data
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
11
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja