Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
PanelSeT TBS - ABS-Gehäuse mit undurchs. Abdeckung H40, H241xB194xT127mm, Schutzart IP66, IK07, RAL 7035

NSYTBS241912H

EAN Code: 3606480165351
Hergestellt mit 45% recyceltem ABS-Kunststoffanteil
Abgedichtet gegen Staub und Wasser (IP66)
Robust und stoßfest (IK07)
Breite Einsatztemperatur -25ºC bis 60ºC
Feuerbeständig bis zu 650ºC
Environmental Data
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
6
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja