
Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren

1 Videos
Überspannungsableiter, Resi9 iPRD C40r, Typ 2+3, Schutzmodule steckbar, 3P+N, 40kA, kompakt 2TE, FM-Kontakt
R9L2C640
EAN Code: 3606486808467
Überspannungsableiter Typ 2+3 entspricht EN 61643-11:2012
Hohes Ableitvermögen bei indirekten Blitzeinschlägen
Kompakte Ausführung: nur 0,5TE je Pol
Geeignet für TT und TN-S Netze
Kurzschlussfestigkeit bis 25 kA
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Nein
Use Again
Rücknahme
Ja