

4 videoer
Ladeboks, EVlink Pro AC, 22kW, T2S, 6mA DC-Ö
EVB3S22N4
End-of-service den:24. sep. 2024
Der findes ikke nogen erstatning for EVB3S22N4. Kontakt vores kundeservice for at få flere oplysninger.
EAN-nr: 3606482213135
Driftssikker: I overensstemmelse med de seneste IEC 61851 ed.3 og OCPP 1.6 Json
Robust IK10 og IP55, fås også i metalkabinet
Klar til fremtiden Kan opgraderes med 4G-, Wi-Fi-, ISO15118-moduler
Fleksibel, modulopbygget og med lav vedligeholdelse
Nem idriftsættelse med eSetup-appen
Environmental Data
Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
1
Use Better
Pakke med genbrugspap
Yes
Use Again
Returnering
No