Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Image de Quantum 140CPU65260 Operating System

Quantum 140CPU65260 Operating System

Please refer to Quantum_65xx0_firmware_history & Quantum_CPU_Upgrade_Procedure. Note that the firmware is the same for 140CPU65260. Compatility rules between CPU OS version and Copro f irmware version : firmware versions 3.50 must be used with the last version of Copro version which is also available close to this one.

Date: 23 mai 2017 | Type: Firmware
Langues: Anglais | Version: V3.53
Référence du document: 140CPU65260

Fichiers

Nom du fichier
140CPU65260_SV353.bin

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 opens in new Window

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 opens in new Window

Contacter le service commercial

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.