Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Image de M258 LMC058 Firmware

M258 LMC058 Firmware

Due to some component availability issues, the memory of the M258 and LMC058 evolved. This hardware evolution led to a firmware adaptation. M258 and LMC058 with PV = 16 or higher must use this new firmware v2.0.31.40 for applications still in SoMachine v3. (v4.0.3.6 for SoMachine v4)

Date: 13 sept. 2018 | Type: Firmware
Langues: Anglais | Version: V2.0.31.40
Référence du document: M258_LMC058_Firmwar_v2.0.31.40

Fichiers

Nom du fichier
LMC058_V2.0.31.40_18.07.25.01.zip
M258_V2.0.31.40_18.07.25.01.zip
Release Notes M258 LMC058 V4.0.3.6.pdf

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 opens in new Window

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 opens in new Window

Contacter le service commercial

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.