Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Image de OPC Factory Server V3.60

OPC Factory Server V3.60

Version contents : (see readme.html file) Note : The Small version software product gets the same features as the Large one but with the following restrictions : • Size of the application (Number of items managed by the server) limited to 1000 • OPC XML protocol and Web interface non available on this version The DEMO version software product gets the same features as the Large one but with the following restrictions : • Limited time of 3 days at each execution

Date: 07 janv. 2016 | Type: Logiciel
Langues: Anglais | Version: V3.60
Référence du document: OFS_3_60_3108

Fichiers

Nom du fichier
OFS_V3.60_3108_D.zip
OFS_V3.60_3108_L.zip
OFS_V3.60_3108_S.zip
readme.htm

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 opens in new Window

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 opens in new Window

Contacter le service commercial

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.