Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Image de OPC Factory Server - Service Pack 3 (including OFS WSP version)

OPC Factory Server - Service Pack 3 (including OFS WSP version)

OPC Factory Server V3.60.3111 SP3 Enhancements - Bug Fixing : Bug fixing : In some cases of device access with burst of requests, the garbage collector was not able to stabilize memory consumption. Bug fixing : A memory leak occured when PLC link redundancy is configured. Bug fixing : When a connection is closed by the target device (gracefully or not), other open connections to the device might become unusable. This Service Patch includes the previous ones (see content.htm file).

Date: 16 déc. 2016 | Type: Logiciels
Version: V3.60 SP3
Systèmes d'exploitation: Windows 7
Référence du document: OFS_3_60_3111_SP3
Pour accéder au document Créer un compte ou Se connecter

Fichiers

Nom du fichier
OFS_V3.60_3111_DEMO_SP3.zip
OFS_V3.60_3111_LARGE_SP3.zip
OFS_V3.60_3111_SMALL_SP3.zip
OFS_V3.60_3111_WSP_SP3.zip
content.htm

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 opens in new Window

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 opens in new Window

Contacter le service commercial

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.