Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Image de Quantum 140CPU67060 Operating System

Quantum 140CPU67060 Operating System

Please refer to Quantum_67xx0_firmware_history & Quantum_CPU_Upgrade_Procedure. Compatility rules between CPU OS version and Copro firmware version : firmwares versions 3.6x must be used with the last version of Copro version , which is also available close to this one.

Date: 26 nov. 2019 | Type: Firmware
Langues: Anglais | Version: V3.60
Référence du document: Quantum_140CPU67060_SV3.60

Fichiers

Nom du fichier
140CPU67060_SV360.bin

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 opens in new Window

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 opens in new Window

Contacter le service commercial

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.