Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
		
En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?
Quelle est la différence entre le raccordement des pôles d'un disjoncteur CC en série et en parallèle de vue performances?
La mise en série des pôles d’un disjoncteur à courant continu permet de :
1-diviser la tension du réseau par le nombre de pôles
2-disposer de l’intensité assignée pour chaque pôle
3-disposer du pouvoir de coupure du disjoncteur pour l’ensemble des pôles.Exemple : un Compact NSX630 type DC 3P avec ses trois pôles en série aura :
4-une tension maximum de 750 V (250 V / pôle)
5-un courant assigné de 630 A
6-un pouvoir de coupure 100 kA / 750 V.
Ainsi une version 630 A / 250 V peut être utilisée sur un réseau 750 V.

La mise en parallèle des pôles, au contraire, impose à chaque pôle la tension du réseau, mais permet de :
1-diviser le courant traversant chaque pôle par le nombre de pôles
2- d’augmenter le courant assigné. Exemple : le même Compact NSX630 DC 3P avec les trois pôles en parallèle aura :
3-une tension maximum de 250 V (250 V / pôle)
4-un courant assigné de 1500 A (voir tableau page B-9 joint).
Ainsi une version 630 A sur un réseau 250 V, peut être utilisée pour 1500 A.

Schneider Electric Algeria

Pièce(s) jointe(s)
table page B-9.pdf [110.39 KB]
  • Documentation produit
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
  • Politique de confidentialité
  • Mention sur les cookies
  • Change your cookie settings