Medium Voltage Switchgear Components
Prêt à surmonter les défis liés à la construction de panneaux et d'appareillages de commutation moyenne tension efficaces et fiables ?
Nous fournissons les meilleurs composants de base qui aident les tableautiers et les distributeurs à rationaliser l'assemblage, à accélérer les délais des projets et à garantir une qualité sans compromis. Simplifiez votre processus d'achèvement d'appareillage de commutation et offrez des performances exceptionnelles grâce à des solutions fiables.
Notre gamme complète de composants clés comprend :
- Disjoncteurs : dispositifs de protection qui déconnectent automatiquement les circuits en cas de défaut, empêchant ainsi d’endommager l’installation et assurant un système plus sûr.
- Interrupteurs et sectionneurs MT : appareillage de commutation intérieur conçu pour commuter et faire fonctionner des circuits électriques sous et hors tension dans des conditions de charge.
- Fusibles MT : composants de protection qui sautent pour interrompre le flux de courant dans les systèmes électriques en cas de défaut, ce qui aide à protéger les équipements tels que les transformateurs ou le réseau électrique.
- Protection et contrôle, mesure et automatisation des lignes d'alimentation : les relais de protection, les dispositifs de mesure et d'arc électrique permettent la surveillance et le contrôle de l'appareillage de commutation en détectant les conditions de fonctionnement anormales, ce qui permet d'éviter les dommages graves et de réduire le besoin d'une maintenance non planifiée.
L'appareillage de commutation est plus qu'un dispositif de protection. Il s’agit d’un élément essentiel pour assurer la fiabilité et la résilience de nos réseaux électriques.