Lampe portable solaire à LED
Lampe portable solaire à LED portable et polyvalente
Fonctionnalité
La lampe Mobiya est un équipement idéal pour le camping, l'éclairage du jardin, le bricolage, et les activités de plein air sans accès au réseau électrique.
Elle permet un éclairage de haute qualité et la recharge de terminaux mobiles.
Son panneau solaire permet de la recharger.
Caractéristiques
Livrée avec :
- un panneau solaire
- un cordon pour recharger les téléphones (1 connecteur USB d'un côté, 5 connecteurs variés de l'autre)
Intègre :
- une sortie USB
- un crochet escamotable
- un indicateur de charge
Autonomie :
- Luminosité faible : 10 lumens (48H d’autonomie)
- Luminosité moyenne : 20 lumens (12h d’autonomie)
- Luminosité forte : 120 lumens (6H d’autonomie)
Source lumineuse LED
IP65
LED d'indication de charge
Bénéfices
Robuste et design :
- Résistant aux chocs
- Etanche (immersion à 0.5 m pendant 1 heure)
- Esthétique originale récompensée par le prix du “Design Produit“ dans la cétégorie Produits légers au Grand Prix Stratégies du Design
Ingénieuse et performante :
- Jusqu'à 48h d'autonomie
- 3 positions d'éclairage, jusqu'à 120 lumens
- Combine éclairage et recharge de téléphone protable via un câble USB
- Multiples modes d'installation (suspendu, posé sur une bouteille...)
Eclairage éco-énergétique :
- Alimentée par un panneau photovoltaïque haute performance
- Batterie Lithium Ferro Phosphate de dernière génération à très forte autonomie.
