Disjoncteur, Compact ns 1250N, 50 kA à 415 VCA, 3P, fixe, à commande manuelle, unité de contrôle MicroLogic 5.0, 1250 A
C125N350FM
La production de ce produit a été arrêtée le:1 déc. 2024
Description des pôles:
[In] courant assigné d'emploi:
Pouvoir de coupure:
Nom du déclencheur:
ComPact NS est une gamme de disjoncteurs pour la mesure de puissance et d'énergie intégrée
La solution couvre des calibres de 630 A à 3 200 A
L'unité de contrôle électronique MicroLogic fournit des fonctions électriques de mesure et d'analyse
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)
1036
Use Better
Emballage avec carton recyclé
Non
Use Again
Reprise
No
Environmental Data
Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.