
LC1BR31M13
LC1BR31M13
contacteur sur barreau LC1BR 1P AC1 440V 2750 A bobine 220 V CA
Afficher plus de caractéristiques
La référence LC1BR31M13 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
-
Caractéristiques
Principales Gamme TeSysNom du produit TeSys BType de produit ou équipement ContacteurNom de l'appareil LC1BRapplication du contacteur Allumage-chauffage-moteurCatégorie d'emploi AC-1Type de circuit de commande CAtype de bobine StandardDescription des pôles 1Pcomposition des pôles 1 "F"[Ie] courant assigné d'emploi 2750 A (à <40 °C) CA AC-1 pour circuit de puissanceContacts auxiliaires 1 "F" + 3 "O"[Uc] control circuit voltage 220 V CA 50...400 HzComplémentaires couvercle de protection Avectype de contacts auxiliaires type instantané 1 "F" + 3 "O"plage de tension du circuit de commande Opérationnel: 0,85…1,1 UcPerte de niveau: 0,4 à 0,5 Uc[Ui] tension assignée d'isolement 1000 V - pour circuit de puissance se conformer à IEC 60158-11000 V - pour circuit de puissance se conformer à CEI 60947-41500 V - pour circuit de puissance se conformer à VDE 0110 gr Cmode de raccordement Circuit de puissance: barres 4 - section du jeu de barre: 100 x 5 mmcouple de serrage Circuit de puissance: 35 N.m - sur barres[Ue] tension assignée d'emploi Circuit de puissance: <= 1000 V CA 50/60 Hz[Ith] courant thermique conventionnel 2750 A à <40 °C pour circuit de puissancepouvoir nominal d'enclenchement Irms 18000 A à 1000 V CA pour circuit de puissance se conformer à IEC 60158-118000 A à 1000 V CA pour circuit de puissance se con