
+ 4
1 vidéos
Harmony RPM - relais de puissance enfichable - 1OF - 120Vca - DEL
RPM12F7
Contribuer à réduire la taille des armoires, ce qui permet de les monter presque partout
Solution économique pour la mise en oeuvre de nombreuses fonctions de commutation avec un grand nombre de contacts
Il s'agit d'une flexibilité de conception avec une préhension facile pour économiser de l'espace
Le type enfichable est facile à installer et à entretenir
Ce produit RPM est classé IP40
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
19 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune fin 2026.
68
Reprise
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Non
