Alimentation de secours par onduleur pour les points de vente et les kiosques

Alimentation des expériences de vente au détail toujours actives

Alimentation des expériences de vente au détail toujours actives

Protégez chaque transaction pour offrir à vos clients l'expérience de vente au détail connectée qu'ils attendent.

Continuité de l’activité

Même une panne momentanée peut perturber les transactions. La protection par onduleur maintient le temps de fonctionnement des opérations critiques, en veillant à ce que les systèmes fonctionnent en toute sécurité et se rétablissent proprement, protégeant ainsi le chiffre d'affaires et l'expérience des clients.

Résistance opérationnelle

Les temps d'arrêt dans les environnements distribués entraînent des appels de service coûteux. Les systèmes soutenus par onduleur minimisent les interruptions afin d'offrir à la clientèle une expérience cohérente et de haute qualité

Protection des données et du matériel

Les fluctuations de tension dégradent les équipements au fil du temps. Les systèmes d'onduleur filtrent l'énergie pour protéger les équipements sensibles et prolonger la durée de vie des bornes, kiosques, distributeurs automatiques de billets et systèmes embarqués.

Intégrité des données

Les interruptions du réseau pendant une transaction risquent de corrompre les données. Les solutions d'onduleur protègent vos points de vente (PDV) et vos kiosques en préservant les transactions et les journaux, et en garantissant le bon déroulement des opérations critiques.

Une sécurité à laquelle vous pouvez faire confiance

EcoStruxure IT SmartConnect est conçu selon des normes de sécurité d'entreprise qui répondent aux exigences de conformité des déploiements dans les secteurs de la finance, de la vente au détail et du secteur public en Europe et sur les marchés internationaux.

Assurez la continuité de l'activité dans des lieux dispersés

Simplifiez les opérations informatiques de la vente au détail grâce à la surveillance cloud EcoStruxure IT SmartConnect, en toute sécurité et en toute transparence

Simplifiez les opérations informatiques de la vente au détail grâce à la surveillance cloud EcoStruxure IT SmartConnect, en toute sécurité et en toute transparence

Des informations en provenance de n'importe où

Surveillance via le cloud avec le lien PowerChute

Éliminez l'estimation

Journaux d'événements et rapports récapitulatifs sur le temps de fonctionnement

femme dans une pharmacie

Améliorez la disponibilité

Statut et état proactifs de fonctionnement des appareils

Des informations exploitables

Informations sur les batteries et suivi de leur cycle de vie

Surveillance de l’alimentation à distance

Surveillez les sites qui manquent d'expertise informatique

caisse enregistreuse

Visibilité centralisée

Visualisez facilement les appareils sous forme de carte ou de tableau

Économies de services

Alertes par e-mail pour détecter rapidement les problèmes

Série BE

Série BK

Série BR

Action
Série UPS
Puissance nominale (VA)
650 - 850 VA
350 - 650 VA
650 - 900 VA
Ratio de puissance (Watts)
400 - 520 Watts
210 - 400 Watts
400 - 540 Watts
Durée d'exécution basée sur 119 W
20 - 28 min
20,5 - 26,5 min
26,5 - 30 min
Régulation automatique de la tension
Non
Oui
Oui
Nombre de sorties
8 sorties
6 sorties
6 sorties
Batterie remplaçable par l'utilisateur
Oui
Oui
Oui
Dimensions (H x L x P)
120 x 130 x 365 mm
190 x 91 x 310 mm
190 x 91 x 310 mm
Gestion à distance (via lien PowerChute vers le cloud SmartConnect)
Oui
Oui
Oui

Vitesse de mise à l'échelle

Vitesse de mise à l'échelle

J'ai bloqué deux jours pour déployer la solution, mais cela n'a pris que cinq minutes

Accédez de n'importe où, n'importe quand

Accédez de n'importe où, n'importe quand

J'avais besoin d'un moyen de vérifier rapidement l'état de toutes mes armoires à données, à tout moment et depuis n'importe quel endroit. Aujourd'hui, il me suffit de regarder mon téléphone pour y accéder facilement.

Visibilité totale

Visibilité totale

Je suis tenu au courant des problèmes de mon UPS et des résolutions, ce qui me permet d'établir des priorités dans ma charge de travail.

Absence d'assistance informatique sur place

Absence d'assistance informatique sur place

Il permet aux vendeurs de consacrer plus de temps à la relation avec les clients et moins de temps à la gestion des systèmes.

Réduction des coûts de main-d'œuvre

Réduction des coûts de main-d'œuvre

Le fait d'anticiper un problème potentiel permet de récupérer 3 600 heures de travail sur l'ensemble des sites.

Faible encombrement

Faible encombrement

L'espace de vente au détail est limité et la gestion de cet espace apparaît comme un facteur de réussite essentiel.

Besoin d'aide ?

Besoin d'aide ?

Sélecteur de produits

Sélecteur de produits

Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.

Obtenir un devis

Obtenir un devis

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Où acheter ?

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

Centre d'aide

Centre d'aide

Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.

  • Documentation produit
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
  • Politique de confidentialité
  • Mention sur les cookies
  • Change your cookie settings