Automatisation ouverte, définie par logiciel
Automatisation ouverte, définie par logiciel
Évitez la dépendance vis-à-vis d’un fournisseur et récupérez en moyenne 11,28 millions de dollars* en coûts annuels cachés. Adoptez une automatisation ouverte et définie par logiciel pour gagner en agilité. En séparant le matériel et les logiciels, vous bénéficiez d’une intelligence basée sur les données et d’une interopérabilité accrue.
Les dirigeants industriels sont confrontés à une complexité croissante et à une pression de plus en plus forte pour s’adapter rapidement. Les systèmes hérités, les plateformes propriétaires, les infrastructures rigides et les contraintes réglementaires limitent l’évolutivité et l’innovation, et génèrent des coûts. Il est temps d’adopter un nouveau modèle : un modèle qui simplifie les opérations, accélère la transformation et aligne l’automatisation sur la stratégie commerciale. Adoptez une automatisation ouverte et définie par logiciel pour rivaliser avec audace, intégrez l’intelligence des données dans vos opérations et favorisez un changement culturel vers une compétitivité évolutive et prête pour l’avenir. Une récente étude de marché réalisée par Omdia et portant sur l’impact financier des systèmes d’automatismes industriels fermés a révélé :
différents fournisseurs de matériel informatique
Déploiement en moyenne par les entreprises
coût des temps d’arrêt imprévus
Coût moyen pour les grandes entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 1 milliard de dollars*
moyenne annuelle
Coûts cachés des systèmes industriels fermés (7,5 % du chiffre d’affaires des entreprises de taille moyenne).*
Piliers fondamentaux
Piliers fondamentaux
Avantages des normes ouvertes
Avantages des normes ouvertesPrend en charge tous les fournisseurs et systèmes existants, et permet la transition vers l’industrie 4.0.
Avantages de la conteneurisation complète
Avantages de la conteneurisation complèteFonctionne comme un logiciel informatique moderne, avec n’importe quel système d’exploitation ou matériel répondant aux normes de performance.
Voulez-vous en savoir plus ?
La liberté d’innover
Découvrir EcoStruxure Automation Expert
EcoStruxure Automation Expert vous offre la liberté de choisir et la flexibilité de vous adapter grâce à :
- Réduction du temps d’ingénierie : bénéficiez d’une efficacité accrue grâce à la réduction du temps d’ingénierie pour automatismes industriels.
- Récupération plus rapide après une panne: améliorez la résilience opérationnelle grâce à un temps de fonctionnement accru du système et à une récupération plus rapide après une panne.
La première solution d’automatisation véritablement ouverte et définie par logiciel : indépendante du matériel, conçue pour être agile et optimisée par les données.
Découvrir comment l’automatisation ouverte favorise l’agilité et l’innovation
Lisez l’article et découvrez comment l’automatisation ouverte et définie par logiciel transforme les opérations industrielles, offrant évolutivité et innovation pour un succès durable dans un monde en constante évolution.

.webp)
Redéfinir l’automatisation
Prêt à vous affranchir des systèmes hérités ? Découvrez comment l’automatisation ouverte et définie par logiciel ouvre la voie à l’avenir.
Libérer un potentiel d’automatisation illimité
En adoptant des normes ouvertes, notre solution d’automatisation définie par logiciel intègre n’importe quel matériel dans un système homogène et permet aux applications de fonctionner indépendamment du matériel, en déployant le contrôle là où il est le plus performant.

Redéfinir les automatismes industriels
Regardez la vidéo pour découvrir comment l’automatisation ouverte et définie par logiciel transforme les industries grâce à son agilité et à son innovation.Opérations industrielles réinventées
Les fabricants doivent repenser leurs opérations pour prospérer dans un contexte de changement. En adoptant l’IA et l’automatisation définie par logiciel, les dirigeants gagnent en agilité, bénéficient d’informations en temps réel et sont en mesure de réagir plus rapidement aux évolutions du marché.
Microsoft
Balaji Iyer, responsable du secteur des industries manufacturières pour les Amériques,
Avantage stratégique grâce à l’automatisation ouverte
L’automatisation ouverte définie par logiciel n’est plus facultative. C’est un avantage stratégique qui favorise la résilience, la flexibilité et le développement durable, et qui façonne l’avenir des automatismes industriels grâce à une collaboration ouverte.
Universal Automation Org
Raquel Torres
Indépendance matérielle
En brisant les chaînes qui lient les logiciels à un matériel rigide, nous libérons une flexibilité, une évolutivité et une intelligence sans précédent dans toutes les usines et tous les réseaux électriques.
Intel
Stan Woody, Division Industrie et robotique
Alliances et partenariats clés






*Rapport OMDIA « Ouvert ou fermé : la question à 11,28 millions de dollars pour les leaders industriels »
Besoin d'aide ?
Sélecteur de produits
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.
1. Qu’est-ce que l’automatisation ouverte définie par logiciel ?
L’automatisation ouverte définie par logiciel désigne une approche moderne de l’automatisme industriel qui privilégie les logiciels et leur flexibilité par rapport aux systèmes traditionnels centrés sur le matériel. Elle sépare la couche de contrôle du matériel sous-jacent, ce qui permet une plus grande agilité, portabilité et évolutivité dans les processus d’automatisation. Cette approche exploite des logiciels pour gérer, configurer et contrôler les systèmes d’automatisation, les rendant ainsi plus adaptables aux besoins changeants et moins dépendants d’un matériel spécifique.
2. Quels sont les avantages de l’automatisation ouverte définie par logiciel ?
Les avantages comprennent une interopérabilité améliorée grâce à des normes ouvertes, permettant une intégration parfaite entre les systèmes de différents fournisseurs et réduisant la dépendance vis-à-vis d’un seul. Cette approche apporte également flexibilité et évolutivité, permettant de reconfigurer ou d’étendre rapidement les systèmes à l’aide de logiciels. Elle accélère le déploiement, simplifie la configuration et le contrôle, et contribue à réduire les coûts. En tirant parti du contrôle périphérique, les décisions peuvent être prises localement et en temps réel, ce qui réduit la latence et améliore la réactivité. De plus, les systèmes définis par logiciel s’intègrent facilement à l’infrastructure informatique, aux services cloud et aux plateformes d’analyse, permettant ainsi des opérations plus intelligentes et mieux connectées.
3. Comment l’automatisation ouverte définie par logiciel soutient-elle la transformation numérique ?
L’automatisation ouverte définie par logiciel est un moteur clé de la transformation numérique dans les environnements industriels. En dissociant le logiciel de contrôle du matériel propriétaire, il crée une base flexible et interopérable qui s’intègre facilement aux plateformes cloud, aux outils d’analyse et aux systèmes d’entreprise. Cela permet une visibilité des données en temps réel et des informations avancées pour une prise de décision plus intelligente.
Grâce à ses architectures définies par logiciel, les entreprises peuvent adopter des technologies telles que l’Edge Computing, l’IA et l’IdO sans avoir à modifier en profondeur leur infrastructure. Cela accélère l’innovation, réduit le temps de déploiement et comble le fossé entre les systèmes OT traditionnels et les écosystèmes informatiques modernes, rendant ainsi possibles des opérations industrielles connectées et agiles.