Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Gestion intelligente des chambres d'hôpital

Une solution pour relever les défis d'aujourd'hui

10 millions une pénurie de personnel de santé prévue d'ici à 2030¹.
5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont dues au secteur de la santé².
~43 % des patients pensent que les établissements de santé offrent une expérience de haute qualité³.
Réduire la durée du séjour Offrez aux patients un contrôle personnalisé de la température de leur chambre, des lumières et des stores, ainsi qu'un contrôle du niveau de bruit, un service d’appel aux infirmiers et d'orientation afin d'améliorer leur expérience.
Garantir la satisfaction du personnel Maintenez un personnel qualifié grâce à des flux de travail rationalisés et réduisez l'épuisement dû à la fatigue causée par les alarmes et aux appels aux infirmiers. Les capteurs de personnes aident à prévenir les chutes des patients et à surveiller les activités inhabituelles en dehors des heures de travail.
Créer des conditions saines Maintenez le contrôle et optimisez les environnements de soins avec un flux et une circulation d'air frais pour prévenir les contaminants en suspension dans l'air.
Maximiser l'efficacité Réduisez les coûts d'exploitation et augmentez l'efficacité énergétique grâce à une gestion intégrée des installations, à des systèmes infirmiers/cliniques et à des stratégies de contrôle de la gestion des pièces communes.

Apporter de la valeur à chaque client

  • Assurez la sécurité des patients, du personnel et des visiteurs, la qualité des soins aux patients et la confidentialité des données.
  • Garantissez la santé financière et la stabilité de l'installation tout en respectant les questions de conformité environnementale et réglementaire.
  • Attirez, recrutez et maintenez en poste un personnel de santé de haut niveau.
  • Permettez aux propriétaires d'établissements de santé d'offrir une meilleure expérience aux patients grâce à des solutions digitales, flexibles et évolutives.
  • Réduisez le carbone intégré sans passerelles et matériel redondants, ni composants modulaires.
  • Dépassez les attentes dans les phases de construction et d'exploitation grâce à une solution complète et à une intégration simple avec les systèmes tiers des clients et le cloud IdO.
  • Assurez le temps de fonctionnement et la continuité de l'installation grâce à une solution modulaire, simple à installer et évolutive pour le contrôle des chambres intelligentes dans un large éventail d'environnements d'établissements de santé.
  • Réduisez les coûts d'exploitation grâce à une gestion intégrée des installations au niveau du système de gestion technique des bâtiments (GTB) afin de fournir des informations sur tous les systèmes des chambres des patients.
  • Configurez les chambres selon plusieurs modes ou scénarios en fonction de l'état de son occupation.
  • Intégrez les systèmes cliniques au niveau du GTB pour assurer un fonctionnement efficace du système et coordonnez la maintenance avec l'occupation réelle des chambres.
  • Gérez l'ensemble de l'installation et obtenez des informations exploitables grâce à une plateforme unique et pratique et à une intégration simple à EcoStruxure Building Operation.
  • Configurez les espaces en plusieurs modes ou scénarios en fonction de l'état de la chambre.
  • Accélérez la mise sur le marché : installez rapidement et avec un minimum d'interruption ou de temps d'arrêt dans les activités quotidiennes.
  • Personnalisez et adaptez facilement la solution pour répondre aux besoins dynamiques des établissements de santé en matière d'espace et de technologie.

  • Documentation produit
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
  • Politique de confidentialité
  • Mention sur les cookies
  • Change your cookie settings