TeSys Deca - frame 2
Võimsuslüliti 0,37 kW kuni 15 kW Magneetilised ja termomagneetilised mootori automaatkorgid võimsusega kuni 15 kWPart of TeSysKuva tooted TeSys Deca - frame 3
TeSys D kontaktoritega kooskõlastatud kaitselülitid kuni 80 A (45 kW / 400 V) mootorite kaitsmiseks Varem kandis nime TeSys GV3. Mootori kaitselülitid, mis tagavad ülekoormus- ja lühisekaitse, käsitsi juhtimise ja isolatsiooni, 55 mm laiuses korpuses.Part of TeSysKuva tooted TeSys Deca - frame 4
TeSys D kontaktoritega kooskõlastatud kaitselülitid kuni 115 A (55 kW / 400 V) mootorite kaitsmiseks Kompaktne, vastupidav ja uuenduslik mootorikaitselülitite sari.Part of TeSysKuva tooted TeSys Giga circuit-breakers
TeSys D ja TeSys F kontaktoritega kooskõlastatud kaitselülitid, mis kaitsevad kuni 500 A (250 kW / 400 V) mootoreid TeSys GV5 ja GV6 mootorikaitselülitid on mõeldud mootorite kaitsmiseks ülekoormuse, lühistõrgete, faaside tasakaalustamatuse või faasikadude eest.Part of TeSysKuva tooted TeSys Quickfit
Abivahendid mootori käivitite paigaldamiseks Paigaldussüsteem diskreetsetele mootoristarteritele kuni 15 kW / 400 WPart of TeSysKuva tooted