النطاق
مرحلات الحماية Easergy P3
مرحلات واقية صغيرة الحجم لتطبيقات الجهد المتوسط القياسية اجهزة حماية سهلة الاستخدام للتطبيقات التي ذات الجهد المتوسط مع التسليم السريع، وهي مثالية لمنشآت اللوحة والمقاولين والشركاء لتوفير الوقت. من التيار الزائد إلى الحماية المتقدمة، مع اكتشاف الخطأ القوسي ومهيِّئ الاتصال بال Ethernet بما في ذلك IEC 61850جزء من PowerLogic™عرض المنتجات إطلاق محدد المنتج سلسلة Sepam 20
مرحلات حماية للتطبيقات المعتادة أو القياسية توفر Sepam series 20 حوالي 7 أنواع من التيار الرقمي أو حماية الجهد من أجل أنظمة التوزيع القياسية وكل منها مخصص لتطبيق واحد. الطرازات المتوفرة: Sepam S20, S24, T20, T24, M20, B21, B22.جزء من PowerLogic™عرض المنتجات سلسلة Sepam 40
مرحلات حماية للتطبيقات كثيرة المطالب 13 نوعًا من التيار الرقمي أو حماية الجهد لطلب أنظمة التوزيع وكل منها مخصص لتطبيق واحد. الطرازات المتوفرة: Sepam S40, S41, S42, S50, S51, S52, S53, S54, T40, T42, T50, T52, M41, G40. تتضمن Sepam Series 40 includes الجاهزة للاستخدام: وحدة أساسية واحدة، وموصل ذو الدبابيس الـ20، وموصل واحد ذو الدبابيس الـ6، واحد تيار، تطبيق واحد، لغة تشغيل واحدة، خيار البرنامج الثابت TCP/IP، وحدات خيارية، واجهات الاتصال أو محولات التيار لموازنة اللب.جزء من PowerLogic™عرض المنتجات Easergy Sepam Series 60
مرحلات حماية لأنظمة التوزيع المعقدة 8 أنواع من التيار الرقمي أو حماية الجهد لأنظمة التوزيع المعقدة وكل منها مخصص لتطبيق واحد. الطرازات المتوفرة: Sepam S60, S62, M61, T60, T62, G60, G62, C60. تتضمن Easergy Sepam series 60 الجاهزة للاستخدام: وحدة أساسية واحدة، وموصلين اثنين ذوي الدبابيس الـ20، وموصل تيار واحد، وخرطوشة ذاكرة واحدة، وتطبيق واحد، ولغة تشغيل واحدة، وخيار البرنامج الثابت TCP/IP، ووحدات خيارية، واجهات الاتصال أو محولات التيار لموازنة اللب.جزء من PowerLogic™عرض المنتجات Easergy Sepam Series 80
مرحلات حماية للتطبيقات المخصصة 16 نوعًا من التيار الرقمي أو حماية الجهد لأي أنظمة التوزيع المعقدة وكل منها مخصص لتطبيق واحد. Easergy Sepam S80, S81, S82, S84, T81, T82, T87, M81, M87, G88, B80, B83, C86. تتضمن Easergy Sepam الجاهزة للاستخدام: وحدة أساسية واحدة، واثنين من الموصلات ذات الدبابيس الـ20، وتيار واحد، وموصل الجهد واحد والتيار واحد، وخرطوشة ذاكرة واحدة، وتطبيق واحد، ولغة تشغيل واحدة، وخيار البرنامج الثابت Logipam واحد، وخيار TCP/IP واحد، وحدات خيارية، واجهات الاتصال أو محولات التيار لموازنة اللب.جزء من PowerLogic™عرض المنتجات MiCOM P821
حماية من فشل القاطع MiCOM P821 هو فشل قاطع دائرة متطور ذات وظائف حماية احتياطية. حيث يوفر مجموعة من وظائف الحماية المجمعة مع قدرات المراقبة الموسعة لإعطائك كفاءة محسنة وتحكمًا إضافيًا لمخططات كهربائية. مناسبة لجميع مستويات الجهد. الطرازات المتوفرة: MiCOM P821جزء من PowerLogic™عرض التفاصيل