النطاق
مرحلات الحماية Easergy P3
مرحلات واقية صغيرة الحجم لتطبيقات الجهد المتوسط القياسية اجهزة حماية سهلة الاستخدام للتطبيقات التي ذات الجهد المتوسط مع التسليم السريع، وهي مثالية لمنشآت اللوحة والمقاولين والشركاء لتوفير الوقت. من التيار الزائد إلى الحماية المتقدمة، مع اكتشاف الخطأ القوسي ومهيِّئ الاتصال بال Ethernet بما في ذلك IEC 61850جزء من PowerLogic™عرض المنتجات إطلاق محدد المنتج MiCOM P12x
مرحلات للحماية من التيار الزائد للطور الثلاثي والخطأ الأرضي MiCOM P12x هو مجموعة اجهزة حمايه الاتجاهية وغير الاتجاهية من طور أحادي أو خطأ أرضي تصل إلى جهاز P127 متعدد الوظائف ثلاثي الأطوار ذات وظائف حماية الجهد. الطرازات المتوفرة: MiCOM P120, MiCOM P121, MiCOM P122, MiCOM P123, MiCOM P125, MiCOM P126, MiCOM P127جزء من PowerLogic™عرض التفاصيل سلسلة Sepam 10
مرحلات حماية لتطبيقات أساسية توفر Sepam series 10 ثلاثة أنواع من التيار الزائد الرقمي وأجهزة حماية من الخطأ الأرضي لوحدات التغذية ومحولات التوزيع وكل منها مخصص لتطبيق فردي. الطرازات المتوفرة: Sepam 10N, Sepam 10B, Sepam 10Aجزء من PowerLogic™عرض التفاصيل سلسلة Sepam 20
مرحلات حماية للتطبيقات المعتادة أو القياسية توفر Sepam series 20 حوالي 7 أنواع من التيار الرقمي أو حماية الجهد من أجل أنظمة التوزيع القياسية وكل منها مخصص لتطبيق واحد. الطرازات المتوفرة: Sepam S20, S24, T20, T24, M20, B21, B22.جزء من PowerLogic™عرض المنتجات سلسلة Sepam 40
مرحلات حماية للتطبيقات كثيرة المطالب 13 نوعًا من التيار الرقمي أو حماية الجهد لطلب أنظمة التوزيع وكل منها مخصص لتطبيق واحد. الطرازات المتوفرة: Sepam S40, S41, S42, S50, S51, S52, S53, S54, T40, T42, T50, T52, M41, G40. تتضمن Sepam Series 40 includes الجاهزة للاستخدام: وحدة أساسية واحدة، وموصل ذو الدبابيس الـ20، وموصل واحد ذو الدبابيس الـ6، واحد تيار، تطبيق واحد، لغة تشغيل واحدة، خيار البرنامج الثابت TCP/IP، وحدات خيارية، واجهات الاتصال أو محولات التيار لموازنة اللب.جزء من PowerLogic™عرض المنتجات MiCOM P11x
مرحلات صغيرة للحماية من التيار الزائد والخطأ الأرضي اجهزة حمايه MiCOM P11x حل صغير وفعال من حيث التكلفة لتطبيقات متوسطة الجهد. MiCOM P111Enh حماية من التيار الزائد غير الاتجاهي وحماية من الخطأ الأرضي المضمونة في حالة صغيرة بشكل مميز. MiCOM P115 وMiCOM P116 هي اجهزة حماية تعمل بالطاقة ذاتية أو مزودجة لجميع تطبيقات متوسطة الجهد حيث يكون مصدر الطاقة الإضافي غير مضمون. الطرازات المتوفرة: MiCOM P111Enh, MiCOM P115, MiCOM P116.جزء من PowerLogic™عرض المنتجات Easergy MiCOM P14x
مرحلات حماية وحدة التغذية من التيار الزائد والخطأ الأرضي التيار الزائد والخطأ الأرضي حماية نظام طاقة وحدة التغذية الكاملة والتحكم والمراقبة بما فيها اتصالات متطورة والوظائف المدمجة المخصصة لوحدات التغذية. الطرازات المتوفرة: MiCOM P141, MiCOM P142, MiCOM P143, MiCOM P145جزء من PowerLogic™عرض التفاصيل Easergy Sepam Series 60
مرحلات حماية لأنظمة التوزيع المعقدة 8 أنواع من التيار الرقمي أو حماية الجهد لأنظمة التوزيع المعقدة وكل منها مخصص لتطبيق واحد. الطرازات المتوفرة: Sepam S60, S62, M61, T60, T62, G60, G62, C60. تتضمن Easergy Sepam series 60 الجاهزة للاستخدام: وحدة أساسية واحدة، وموصلين اثنين ذوي الدبابيس الـ20، وموصل تيار واحد، وخرطوشة ذاكرة واحدة، وتطبيق واحد، ولغة تشغيل واحدة، وخيار البرنامج الثابت TCP/IP، ووحدات خيارية، واجهات الاتصال أو محولات التيار لموازنة اللب.جزء من PowerLogic™عرض المنتجات Easergy Sepam Series 80
مرحلات حماية للتطبيقات المخصصة 16 نوعًا من التيار الرقمي أو حماية الجهد لأي أنظمة التوزيع المعقدة وكل منها مخصص لتطبيق واحد. Easergy Sepam S80, S81, S82, S84, T81, T82, T87, M81, M87, G88, B80, B83, C86. تتضمن Easergy Sepam الجاهزة للاستخدام: وحدة أساسية واحدة، واثنين من الموصلات ذات الدبابيس الـ20، وتيار واحد، وموصل الجهد واحد والتيار واحد، وخرطوشة ذاكرة واحدة، وتطبيق واحد، ولغة تشغيل واحدة، وخيار البرنامج الثابت Logipam واحد، وخيار TCP/IP واحد، وحدات خيارية، واجهات الاتصال أو محولات التيار لموازنة اللب.جزء من PowerLogic™عرض المنتجات السلسلة Vamp 50
حماية لوحدات تغذية ضغط منخفض ومتوسط لم تعد سلسلة Vamp 50 تُستخدم تجاريًا وتم استبدالها بمجموعة Easergy P3. يرجى اتباع التوصيات الواردة في "العرض التقديمي" لاستبدال المنتج.جزء من PowerLogic™عرض التفاصيل السلسلة Vamp 200
أجهزة حماية وتحكم لأنظمة طاقة ضغط متوسط لم تعد سلسلة Vamp 200 تُستخدم تجاريًا وتم استبدالها بمجموعة Easergy P3. يرجى اتباع التوصيات الواردة في "العرض التقديمي" لاستبدال المنتج.جزء من PowerLogic™عرض التفاصيل