النطاق
مرحلات الحماية Easergy P3
مرحلات واقية صغيرة الحجم لتطبيقات الجهد المتوسط القياسية اجهزة حماية سهلة الاستخدام للتطبيقات التي ذات الجهد المتوسط مع التسليم السريع، وهي مثالية لمنشآت اللوحة والمقاولين والشركاء لتوفير الوقت. من التيار الزائد إلى الحماية المتقدمة، مع اكتشاف الخطأ القوسي ومهيِّئ الاتصال بال Ethernet بما في ذلك IEC 61850جزء من PowerLogic™عرض المنتجات إطلاق محدد المنتج سلسلة Sepam 10
مرحلات حماية لتطبيقات أساسية توفر Sepam series 10 ثلاثة أنواع من التيار الزائد الرقمي وأجهزة حماية من الخطأ الأرضي لوحدات التغذية ومحولات التوزيع وكل منها مخصص لتطبيق فردي. الطرازات المتوفرة: Sepam 10N, Sepam 10B, Sepam 10Aجزء من PowerLogic™عرض التفاصيل سلسلة Sepam 20
مرحلات حماية للتطبيقات المعتادة أو القياسية توفر Sepam series 20 حوالي 7 أنواع من التيار الرقمي أو حماية الجهد من أجل أنظمة التوزيع القياسية وكل منها مخصص لتطبيق واحد. الطرازات المتوفرة: Sepam S20, S24, T20, T24, M20, B21, B22.جزء من PowerLogic™عرض المنتجات سلسلة Sepam 40
مرحلات حماية للتطبيقات كثيرة المطالب 13 نوعًا من التيار الرقمي أو حماية الجهد لطلب أنظمة التوزيع وكل منها مخصص لتطبيق واحد. الطرازات المتوفرة: Sepam S40, S41, S42, S50, S51, S52, S53, S54, T40, T42, T50, T52, M41, G40. تتضمن Sepam Series 40 includes الجاهزة للاستخدام: وحدة أساسية واحدة، وموصل ذو الدبابيس الـ20، وموصل واحد ذو الدبابيس الـ6، واحد تيار، تطبيق واحد، لغة تشغيل واحدة، خيار البرنامج الثابت TCP/IP، وحدات خيارية، واجهات الاتصال أو محولات التيار لموازنة اللب.جزء من PowerLogic™عرض المنتجات Easergy Sepam Series 60
مرحلات حماية لأنظمة التوزيع المعقدة 8 أنواع من التيار الرقمي أو حماية الجهد لأنظمة التوزيع المعقدة وكل منها مخصص لتطبيق واحد. الطرازات المتوفرة: Sepam S60, S62, M61, T60, T62, G60, G62, C60. تتضمن Easergy Sepam series 60 الجاهزة للاستخدام: وحدة أساسية واحدة، وموصلين اثنين ذوي الدبابيس الـ20، وموصل تيار واحد، وخرطوشة ذاكرة واحدة، وتطبيق واحد، ولغة تشغيل واحدة، وخيار البرنامج الثابت TCP/IP، ووحدات خيارية، واجهات الاتصال أو محولات التيار لموازنة اللب.جزء من PowerLogic™عرض المنتجات MiCOM P92x
مرحلات إدارة وحماية الجهد والتردد توفر اجهزة حمايه إدارة الجهد والتردد MiCOM P92x حلًا مدمجًا لعمليات تشغيل آمنة وفعالة لأنظمة الطاقة. الطرازات المتوفرة: MiCOM P921, MiCOM P922, MiCOM P923, MiCOM P925جزء من PowerLogic™عرض التفاصيل السلسلة Vamp 50
حماية لوحدات تغذية ضغط منخفض ومتوسط لم تعد سلسلة Vamp 50 تُستخدم تجاريًا وتم استبدالها بمجموعة Easergy P3. يرجى اتباع التوصيات الواردة في "العرض التقديمي" لاستبدال المنتج.جزء من PowerLogic™عرض التفاصيل MiCOM C264P
كمبيوتر المحطة الفرعية القياسي مزود بحماية احتياطية MiCOM C264 هو أحدث جيل من أجهزة الكمبيوتر للمحطات الفرعية العيارية. حيث يوفر إدارة تقليدية للمخرج/المدخل (I/O) وبوابة الاتصال ومركز الاتصال والمعالج الآلي. كما يتضمن MiCOM C264P حماية احتياطية، مما يساعد على تمكن الاستخدام كأحد الأجهزة متعددة الوظائف فعلًا. الطرازات المتوفرة: MiCOM C264Pعرض التفاصيل