علاماتنا التجارية

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.

MGE Galaxy 5500 بجهد 30 كيلو فولت أمبير 400-415 فولت UPS متكاملة ومتوازية للاستخدامات الخارجية IP22 RAL 7035، بدء التشغيل 5X8

G55TUPM30HXS

الاستبدال (الاستبدالات) الموصى به (بها)

تم استبدال G55TUPM30HXS بنطاق المنتجات التالي:

+ Lifecycle Services

1 - Pre-Contract Audit for 1 - UPS up to 40 kVA

WPCAVUPS-UG-01

خدمة استبدال البطارية لـ (1) نظام Galaxy 5000 أو 5500 - عملية التثبيت والإزالة لكل بطارية

WBATTREPLC-G5-00

arrow2_down
تهدف شنايدر إلكتريك إلى تحقيق حالة الصفر الصافي بحلول عام 2050 من خلال شراكات سلسلة التوريد والمواد الأقل تأثيرا والدوران عبر حملة "أستخدم بشكل أفضل واستخدم لفترة أطول واستخدم مرة أخرى" المستمرة لإطالة العمر الافتراضي للمنتج وإمكانية إعادة التدوير.

هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟ تحقق من الأسئلة الفنية الشائعة!

اعثر بسهولة على إجابات عن الأسئلة الشائعة.