واجهة شبكة Wifi للتشغيل الآلي الشامل - درجة حماية IP20 - مع موصلات RJ45 وUSB
TCSEGWB13FA0
تم الإيقاف في٢٣/٠١/٢٠٢١
لم يتم استبدال ؛ ؛. يرجى ؛الاتصال ب مركز رعاية العملاء ؛للحصول على مزيد من المعلومات.
Environmental Data
تهدف شنايدر إلكتريك إلى تحقيق حالة الصفر الصافي بحلول عام 2050 من خلال شراكات سلسلة التوريد والمواد الأقل تأثيرا والدوران عبر حملة "أستخدم بشكل أفضل واستخدم لفترة أطول واستخدم مرة أخرى" المستمرة لإطالة العمر الافتراضي للمنتج وإمكانية إعادة التدوير.
هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟ تحقق من الأسئلة الفنية الشائعة!
اعثر بسهولة على إجابات عن الأسئلة الشائعة.