




+ 2
4 videos
circuit breaker Easypact EZC250N - TMD - 160 A - 3 poles 3d
EZC250N3160
Discontinued on:Feb 12, 2023
To be end-of-service on:Feb 11, 2026
EZC250N3160 has not been replaced. Please contact your customer care centre for more information.
Poles description:
Trip unit rating:
Breaking capacity code:
متانة فائقة مع الميزات التي تحتاج إليها
سهولة الطلب والتخزين
جودة عالية: إستخدام طرق تصنيع متقدمة ومواد متميزة
يساعد التصميم المعياري على زيادة كفاءة حالة العمل ويتيح سرعة تسليم لوحات المفاتيح
إجابات للتطبيقات الأكثر صرامة مع أنظمة التوزيع الأكثر موثوقية التي تضمن إستمرارية الخدمة
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
416
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
Yes
Use Again
Take-back
No
Need more information? Check our technical FAQs!
Easily find answers to the most frequently asked questions.