Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Image

BSH0401P06F2A Déclaration REACh

BSH - moteur - 40mm 0,18Nm 170W - arbre lisse IP54 sincos mono 16 frein

Date: 21 septembre 2024 | Type: Déclaration de conformité
Langues: Français
Référence du document: BSH0401P06F2A_REACH_DECLARATION
Périmètre: Générique
bureau d'approbation: Schneider Electric
Informations de conformité: Déclaration REACh
Pays: International

Fichiers

Nom du fichier
BSH0401P06F2A_REACH_DECLARATION_FR_fr-FR.pdf

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Contacter le service commercial

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.