Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Image

LC1D50R7 Déclaration RoHS UE

contacteur TeSys LC1D 3P AC3 440V 50 A bobine 440 V CA

Date: 07 mai 2024 | Type: Déclaration de conformité
Langues: Français
Référence du document: LC1D50R7_ROHS_DECLARATION
Périmètre: Générique
bureau d'approbation: Schneider Electric
Informations de conformité: Déclaration RoHS UE
Pays: International

Fichiers

Nom du fichier
LC1D50R7_ROHS_DECLARATION_FR_fr-FR.pdf
Télécharger

LC1D50R7 Déclaration RoHS UE

Date: 07 mai 2024
Type: Déclaration de conformité
Langues: Français

Fichiers

Nom du fichier
LC1D50R7_ROHS_DECLARATION_FR_fr-FR.pdf