En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Quel est le principe de fonctionnement d'un détecteur pour contrôle de rotation de type XSAV ?

Intérêt et utilisations préférentielles

  • Les détecteurs inductifs XSAVxx pour contrôle de rotation ont la particularité de réunir, dans un même boîtier, les fonctions de prises d’information associées à celles d’un traitement par comparateur d’impulsions permettant ainsi de réaliser un contrôleur de rotation intégré.
  • Ces appareils constituent une solution avantageuse pour la réalisation de contrôles de glissement, de rupture de bande, de rupture d’accouplement, de surcharge, etc. dans les applications suivantes : bandes transporteuses, élévateurs à godets, vis d’Archimède, broyeurs, concasseurs, pompes, centrifugeuses-essoreuses, mélangeurs-malaxeurs, etc

Principe

Le signal de sortie de ce type de détecteur est traité par un comparateur d’impulsions intégré dans l’appareil.

La fréquence des impulsions Fc émise par le mobile à contrôler est comparée à la fréquence Fr préréglée sur l’appareil.

Le circuit de commutation de sortie du détecteur est à l’état fermé pour Fc > Fr et l’état ouvert pour Fc < Fr.

Les détecteurs XSA-V sont particulièrement adaptés pour la détection de sous-vitesse : quand la vitesse du mobile à contrôler Fc passe, à la suite d’un ralentissement, en dessous d’un seuil préréglé Fr, cette détection se traduit par l’ouverture du circuit de sortie de l’appareil.

Autres caractéristiques

  • deux calibres 0,1Hz-2,5 Hz et 2Hz-50 Hz,
  • détecteur inductif cylindrique de diamètre 30,
  • portée 10mm.

Particularités :

  • La détection et comparaison d’impulsions sont intégrées dans l’appareil,
  • La fréquence préréglée dans l’appareil s’effectue avec un potentiomètre 15 tours,
    Attention, le réglage du seuil n’est pas linéaire en fonction du nombre de tours,
  • Pour chacun des deux  calibres, seront proposées une référence 3 fils en alim 12-48VDC et une référence 2 fils en 24-240VAC ou 24-210VDC,
  • Le contrôle de rotation devient effectif 9s après la MST du détecteur,
  • Raccordement par câble de 2m.

Schneider Electric France

Pièce(s) jointe(s)
XSAV caracteristisques.pdf [426.21 KB]
En savoir plus
Produit :
En savoir plus
Produit :
  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Contacter notre équipe support pour les particuliers
  • Trouver des sites Schneider Electric
  • Contacter notre équipe commerciale pour une affaire
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Relations Investisseurs
  • Plan du site
  • mySchneider
  • Parcourir les FAQs
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Mentions legales
  • Conditions d'utilisation
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions Générales de Vente
  • Modifier vos paramètres de cookies