Quelles sont les caractéristiques du câble Batibus référence 50779 et 50780 ?
Caractéristiques du câble Batibus référence 50779 et 50780 :
- câble 2 paires torsadées non blindé Jauge AWG 22 (section: 0,382 mm², diamètre : 0.81 mm)
- perte linéïque < 80 mW/m
- capacité < 1,6 nF/m
- pas de la torsade 30 à 50 mm
- tension d'isolement: 4 kV 50 Hz 1 mn
- température d'utilisation - 40°C à + 125°C
- longueur maximale du bus 150 m.
Publié pour: Schneider Electric France


Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.