France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

  • Default Alternative Text

    Interrupteur et prise

Prev
Argus

Détecteurs de mouvements et interrupteurs temporisés

Détecteur de présence Argus

Description
Discret et simple d'utilisation, le détecteur de mouvements Argus permet :
- la détection de mouvements d'amplitude de plusieurs mètres
- la commande de l'éclairage si une présence est détectée et si la luminosité ambiante est inférieure au seuil réglé
- l'arrêt de l'éclairage après le dernier déplacement détecté, au terme d'une temporisation préréglable.
 
Caractéristiques du détecteur de mouvements Argus :
- Angle de détection : 360°.
- Portée à une hauteur de 2,5 m : 8 m réglage de la temporisation (version encastrée : 5 s à 10 min, version en saillie : 3 s à 10 min.
- Seuil de luminosité : 5 à 2000 lux.
- Degré de protection : IP 20.
- Alimentation : 220 à 240 V CA.
- Lampes commandables (max 1000W): incandescent, halogène, halogène avec transformateur électronique, halogène avec transfomateur ferromagnétique, tube fluorescent, fluocompacte
Où acheter Configurez avec Mix&Match

Voulez-vous discuter avec un conseiller sur nos produits et services?