France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

  • Default Alternative Text

    Interrupteur et prise

Prev
Odace

Détecteurs de mouvements et interrupteurs temporisés

Détecteur de présence Odace

Description
Le détecteur de mouvements et de présence Odace permet la réalisation d'économies d'énergie grâce à une commande des charges automatique lorsque quelqu'un passe dans la zone d'action du capteur.
 
Caractéristiques techniques du détecteur de mouvement Odace :
- Angle de détection : horizontal 112°
- Aire de détection : 10 m sur les côtés, 28 m devant 
- Aire de présence : 10 m sur les côtés, 18 m devant 
- Modes de sélection possibles : manuel (la charge est commandée par un bouton-poussoir), automatique (la charge est commandée par la détection de mouvements et un seuil de luminosité prédéfini), ou esclave (dépendant du détecteur maître)
- Temporisation réglable de 5 s à 20 min
- Seuil de luminosité réglable de 5 à 1000 lux
Où acheter Configurez avec Mix&Match
Next

Voulez-vous discuter avec un conseiller sur nos produits et services?