Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Prisma Plus G Pack 160/250

Coffret et armoire jusqu'à 630A

Master Range Set Series

Coffret pack 160 Coffret et armoire pack 250

Prisma Plus G Pack 160/250
  • Caractéristiques

    Pack 160 : Coffret métallique d'intérieur livré monté en 1 seule référence
    1 coffret + des rails modulaires + des plastrons + des obturateurs de rangées + une plaque passe câble plastique + un collecteur de terre.
    Pack 250 :
    Coffrets et armoires métalliques d intérieur issus des enveloppes a composer du système G. Solution tout en un idéale pour les installations en tertiaire d'un appareil tête de tableau jusqu a 250 A, d appareillage départ ou “tête de goupe“ tout modulaire et d appareils pour branchement Tarif Jaune dans la gaine.


    • design fonctionnel offrant une grande accessibilité de l'appareillage
    • raccordements facilités par des connexions pratiques et fiables
    • simplicité et rapidité de mise en oeuvre


    Bénéfices

    Coffret et armoire livré à plat, en une seule référence (référence en fonction de l'appareil d'arrivée et nombre de rangées)
    Accessoires et extension : utilisation des produits du système G.


    Applications

    Petit tertiaire : hôtel, bureau commerce ... tableaux < à 160A pour le Pack 160 et < 250A pour le Pack 250.


Questions fréquentes (FAQ)

5000 FAQs à votre disposition. Vous pouvez aussi soumettre une question à nos conseillers

Nos partenaires et agences commerciales

Tous nos partenaires et agences commerciales et leurs localisations