Acti9 DT40 Vigi - DT40 Vigi K
Disjoncteurs différentiels modulaires, monoblocs DT40 Vigi K et DT40 Vigi.
Caractéristiques
L'offre de disjoncteur différentiel Acti9 DT40K / DT40 assure la protection des installations électriques dans les bâtiments tertiaires.
Cette gamme est disponible en 1P+N et 3P+N 4,5 kA et 6 kA.
- Ces protections sont adaptées aux utilisations en courbe C :- applications générales- commande et protection contre les surintensités de circuits- déclencheurs magnétiques agissent entre 5 et 10 In
- L'offre DT40K et DT40 vigi est une gamme de disjoncteurs différentiels monobloc.
Les Disjoncteurs différentiels DT40K et DT40 Vigi intègrent une protection magnétothermique et une protection différentielle. L’ensemble est conforme à la norme EN 61009-1 et EN 61009-2-1.
Un disjoncteur différentiel DT40 conserve toutes les caractéristiques du disjoncteur DT40 seul.
Caractéristiques principales:
– DT40 Vigi K
- 1P+N et 3P+N
- Non auxiliarisable
- Sensibilité: 30, 300 mA
- 10 à 40 A courbe C
- Type AC
- Pdv: 4,5KA
– DT40 Vigi
- 1P+N
- Sensibilité: 30, 300 mA
- 10 à 20A courbe C
- Type AC et Asi
- Pdv: 6KA
Bénéfices
- Répond à toutes les architectures tertiaires :
– gamme complète de 10 à 40 A
- Facile à installer et à choisir:
– protection différentielle en une référence
– système de raccordement dédié grâce au peigne Prodis
– gamme d'accessoires de montage et de fixation (DT40)

