Conçus pour la détection de mouvements d'amplitude de plusieurs mètres, ils commandent la marche de l'éclairage si une présence est détectée et si la luminosité ambiante est inférieure à un seuil réglé. La gamme est composée de détecteurs montés en saillie ou au plafond, pour des éclairages jusqu'à 3000 W en incandescent, 2500 W en halogène, 1200 W en fluorescent non compensé et 140 μF en charge capacitive.