Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Acti9 iPRF1, PRD1

Parafoudres modulaires de type 1, destinés aux installations exposées à un niveau de risque maximal équipées d'un paratonnerre.

Fait partie de 9 Series

Le Type 1 est préconisé dans les installations électriques des bâtiments tertiaires et industriels, protégés par un paratonnerre ou par une cage maillée. Il protège l’installation électrique contre les coups de foudre directs. Les parafoudres iPRF1 12.5r et PRD1 25r assurent également une protection de Type 2 et doivent être installés avec un dispositif de déconnexion en amont, de type fusible ou disjoncteur.
Acti9 iPRF1, PRD1 Schneider Electric Parafoudres modulaires de type 1, destinés aux installations exposées à un niveau de risque maximal équipées d'un paratonnerre.