AVEVA™ Batch Management

20%

30%

Amélioration de la qualité

20%

40%

Découvrez ce qu'il peut faire

Découvrez ce qu'il peut faire

Gestion par lots

Le serveur AVEVA Batch Management héberge des modèles de processus, des détails sur les matières et des informations sur les recettes, tout en coordonnant l'exécution des lots sur les équipements en réseau et en facilitant l'interaction des opérateurs. Il se connecte directement aux systèmes de contrôle ou s'intègre à AVEVA System Platform, ce qui permet à plusieurs serveurs de partager une seule base de données historique des lots. Cette solution prend en charge les applications de traitement par lots critiques et garantit une haute disponibilité.

Gestion des transferts

AVEVA Batch Management améliore les capacités de traitement par lots au-delà de la norme ISA-88 en intégrant les connexions au modèle d'équipement et en gérant les phases de transfert. Cela permet des trajectoires de produit flexibles, permettant l'exécution simultanée de plusieurs produits et de plusieurs flux sur des équipements partagés tout en garantissant des enregistrements détaillés de traçabilité des matériaux.

Gestion réglementaire

Des capacités complètes prennent en charge la conception de systèmes de gestion de lots conformes à FDA 21 CFR Part 11 et Eudralex Vol.4 Annexe 11. Des fonctionnalités telles que le séquencement des lots et la sécurité « fait par » et « vérification par » fournissent des signatures électroniques pour les enregistrements de lots. La sécurité intégrée et la gestion des matériaux garantissent un enregistrement électronique détaillé des lots (EBR) qui répond aux exigences réglementaires des systèmes de fabrication.

Système de contrôle neutre

AVEVA Batch Management permet la communication en temps réel avec n'importe quel système de contrôle via les pilotes de communication AVEVA, offrant un potentiel maximum lorsqu'il est intégré à AVEVA System Platform. Il fournit des modèles d'objet pour les unités et les segments, ainsi qu'un utilitaire d'importation de modèle qui synchronise le modèle de processus par lots avec le modèle d'usine, garantissant ainsi que les informations d'exécution par lots sont accessibles à AVEVA Historian, MES et d'autres applications.

Sciences de la vie

Témoignage client de Granado Pharmácias

Pour garantir la compétitivité actuelle et future de l'entreprise, Granado devait moderniser ses usines et son processus de production traditionnel. En partenariat avec nous, Granado s'est lancé dans une transformation numérique majeure.
Alimentation et boissons

Témoignage client Mataura Valley Milk

Découvrez comment Mataura Valley Milk utilise AVEVA Batch Management pour construire la meilleure usine nutritionnelle au monde

FAQ

AVEVA Batch est largement utilisé dans les industries dont la production est orientée vers les lots, notamment :

  • Agroalimentaire
  • Produits pharmaceutiques et biotechnologies
  • Spécialités chimiques
  • Produits de consommation emballés (CPG)
  • Énergies et produits chimiques
  • ISA-88 (S88) est une norme pour le contrôle des processus par lots qui définit des modèles pour les recettes, les équipements et les procédures. AVEVA Batch est entièrement conforme à la norme ISA-88, ce qui permet :
  • Conception modulaire des recettes
  • Séparation de la logique des équipements et des procédés
  • Réutilisation et évolutivité aisées

Oui, il s'intègre aux éléments suivants :

  • AVEVA System
  • Plateforme (SCADA/HMI)
  • Systèmes MES
  • Systèmes ERP (par exemple, SAP)
  • Historiens (pour le stockage et l'analyse des données)
  • PLC et systèmes de contrôle
  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Contacter notre équipe support pour les particuliers
  • Trouver des sites Schneider Electric
  • Contacter notre équipe commerciale pour une affaire
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Relations Investisseurs
  • Plan du site
  • mySchneider
  • Parcourir les FAQs
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Mentions legales
  • Conditions d'utilisation
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions Générales de Vente
  • Modifier vos paramètres de cookies