Les relais PowerLogic™ P1 (anciennement Easergy P1) sont une solution de protection contre les surintensités et les défauts à la terre. Ils sont compactes et économique pour applications HTA et BT.
Fait partie de PowerLogic™
PowerLogic™ P1 est une protection à maximum de courant phase et terre avec directionnelle de terre en option, une protection de tension et de fréquence le tout logée dans un boîtier particulièrement petit avec un système de fixation rapide. Easergy MiCOM P115 et P116 sont des relais de protection auto ou bi-alimentés pour toutes les applications HTA où l'alim. auxiliaire n'est pas garantie.