Ces contrôleurs graphiques rassemblent un PC industriel et un écran dans un même boîtier. Ils sont destinés à l'affichage des messages texte, des objets graphiques et de synoptiques machine. Ils permettent par ailleurs la commande et le paramétrage des données. Magelis XBT GC intègre 16 entrées et 16 sorties source ou 16E/16S sink. La gamme XBT GT est équipée d'un écran couleur de 5,7" à 15" à saisie tactile. Configurable avec le logiciel Somachine.