Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Prisma G
Image 03241

03241

Green premium brand logo
Image 03241
03241
Green premium brand logo

Plastron pour 3 ou 4 NSX250, Vigi, vertical, commande maneton

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 101,56 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Prisma
    Compatibilité de gamme
    Prisma Prisma G
    Prisma Prisma P
    Fonction produit
    Plastron
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire d'installation
    type de plastron
    Découpe
    produit installé
    Compact: Fixe NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact: Fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Easypact: Fixe CVS100…160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Easypact: Fixe CVS250 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact: kit enfichable NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact: kit enfichable NSX250 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    nombre de pôles
    4 3P: platine de montage support: CVS100…160 vertical installation
    3 4P: platine de montage support: CVS100…160 vertical installation
    4 3P: platine de montage support: CVS250 vertical installation
    3 4P: platine de montage support: CVS250 vertical installation
    4 3P: platine de montage support: NSX100 à 160 vertical installation
    3 4P: platine de montage support: NSX100 à 160 vertical installation
    4 3P: platine de montage support: NSX250 vertical installation
    3 4P: platine de montage support: NSX250 vertical installation
    Position de montage
    Verticale
    Complémentaires
    description du coffret/armoire
    Armoire - largeur 600 mm
    Coffret - largeur 600 mm
    Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
    position du raccordement
    Connexion directe
    Linergy FC
    nombre de modules verticaux (50 mm)
    7
    Normes
    CEI 61439-1
    NF EN 61439-2
    Certifications du produit
    ASEFA
    Quantité du lot
    Lot de 1
    Hauteur
    350 mm
    Largeur
    500 mm
    Poids du produit
    1,1 kg
    Matière
    Acier
    Finition de la surface
    Mat
    Lisse
    Traitement de protection
    Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
    Couleur
    Blanc (RAL 9001)
    Environnement
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN/CEI 62262
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    1,14 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    31,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    36 cm
    Longueur de l'emballage 1
    51,5 cm
    Type d'emballage 2
    CAR
    Nb produits dans l'emballage 2
    10
    Poids de l'emballage 2
    11,4 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    17 cm
    Largeur de l'emballage 2
    36,5 cm
    Longueur de l'emballage 2
    54 cm
    Type d'emballage 3
    P12
    Nb produits dans l'emballage 3
    160
    Poids de l'emballage 3
    185,28 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    80 cm
    Largeur de l'emballage 3
    80 cm
    Longueur de l'emballage 3
    120 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Présence d'halogènes
    Produit sans halogènes
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français7
    • anglais7
    • allemand5
    • chinois5
    • espagnol5
    • italien5
    • portugais5
    • russe5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 110.3 MB
    Date 01/10/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.7 MB
    Date 29/03/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.4 MB
    Date 30/10/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.7 MB
    Date 01/01/14
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    03241 : Plastron pour 3 ou 4 NSX250, Vigi, vertical, commande maneton
    Description
    Plastron pour 3 ou 4 NSX250, Vigi, vertical, commande maneton
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/08/20
    Description
    Plastron pour 3 ou 4 NSX250, Vigi, vertical, commande maneton
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    03241 : Plastron pour 3 ou 4 NSX250, Vigi, vertical, commande maneton
    Description
    Plastron pour 3 ou 4 NSX250, Vigi, vertical, commande maneton
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/08/20
    Description
    Plastron pour 3 ou 4 NSX250, Vigi, vertical, commande maneton
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 523.7 KB
    Date 30/11/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.