France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Plastron pour INS-INV250 vertical

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    58,27 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Prisma
    compatibilité de gamme
    Prisma P
    Prisma G
    fonction produit
    Plastron
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire d'installation
    type de plastron
    Découpe
    produit installé
    Compact : fixe INS250 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe INV250 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe INV100 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe INV160 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe INV200 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    nombre de pôles
    1x 3P : platine de montage support : INS250 vertical installation
    1x 4P : platine de montage support : INS250 vertical installation
    1x 3P : platine de montage support : INV100 vertical installation
    1x 4P : platine de montage support : INV100 vertical installation
    1x 3P : platine de montage support : INV160 vertical installation
    1x 4P : platine de montage support : INV160 vertical installation
    1x 3P : platine de montage support : INV200 vertical installation
    1x 4P : platine de montage support : INV200 vertical installation
    1x 3P : platine de montage support : INV250 vertical installation
    1x 4P : platine de montage support : INV250 vertical installation
    position de montage
    Verticale
    Complémentaires
    description du coffret/armoire
    Armoire - largeur 600 mm
    Coffret - largeur 600 mm
    Cellule - largeur 650 mm, profondeur 400 mm
    position du raccordement
    Connexion directe
    Linergy FC
    nombre de modules verticaux (50 mm)
    5
    normes
    NF EN 61439-2
    CEI 61439-1
    certifications du produit
    ASEFA
    quantité du lot
    Lot de 1
    hauteur
    250 mm
    largeur
    500 mm
    poids du produit
    0,96 kg
    matière
    Acier
    finition de la surface
    Mat
    Lisse
    traitement de protection
    Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
    couleur
    Blanc RAL 9001
    Environnement
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN/CEI 62262
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.