Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Prisma G
Image 03299

03299

Green premium brand logo
Image 03299
03299
Green premium brand logo

Plastron pour NSX630 Vigi vertical, fixe, commande maneton, L = 250 mm

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 100,83 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Prisma
    Compatibilité de gamme
    Prisma Prisma G conduit
    Prisma Prisma P
    Fonction produit
    Plastron
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire d'installation
    type de plastron
    Découpe
    produit installé
    Compact: fixe NSX400 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact: kit enfichable NSX400 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact: fixe NSX630 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact: kit enfichable NSX630 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    nombre de pôles
    1 4P: platine de montage support: NSX400 vertical installation
    1 3P: platine de montage support: NSX400 vertical installation
    1 3P: platine de montage support: NSX630 vertical installation
    1 4P: platine de montage support: NSX630 vertical installation
    Position de montage
    Verticale
    Complémentaires
    description du coffret/armoire
    Gaine d'armoire - largeur 300 mm
    Gaine de coffret - largeur 300 mm
    Cellule - largeur 400 mm profondeur 400 mm
    position du raccordement
    Connexion directe
    Raccord avant
    nombre de modules verticaux (50 mm)
    9
    Normes
    CEI 61439-1
    NF EN 61439-2
    Certifications du produit
    ASEFA
    Quantité du lot
    Lot de 1
    Hauteur
    500 mm
    Largeur
    250 mm
    Poids du produit
    1 kg
    Matière
    Acier
    Finition de la surface
    Mat
    Lisse
    Traitement de protection
    Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
    Couleur
    Blanc (RAL 9001)
    Environnement
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN/CEI 62262
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Présence d'halogènes
    Produit sans halogènes
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français3
    • anglais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 127.8 MB
    Date 10/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 110.3 MB
    Date 01/10/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    03299 : Plastron pour NSX630 Vigi vertical, fixe, commande maneton, L = 250 mm
    Description
    Plastron pour NSX630 Vigi vertical, fixe, commande maneton, L = 250 mm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/04/20
    Description
    Plastron pour NSX630 Vigi vertical, fixe, commande maneton, L = 250 mm
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    03299 : Plastron pour NSX630 Vigi vertical, fixe, commande maneton, L = 250 mm
    Description
    Plastron pour NSX630 Vigi vertical, fixe, commande maneton, L = 250 mm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/04/20
    Description
    Plastron pour NSX630 Vigi vertical, fixe, commande maneton, L = 250 mm
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    03299 : Plastron pour NSX630 Vigi vertical, fixe, commande maneton, L = 250 mm
    Description
    Plastron pour NSX630 Vigi vertical, fixe, commande maneton, L = 250 mm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/04/20
    Description
    Plastron pour NSX630 Vigi vertical, fixe, commande maneton, L = 250 mm
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 523.7 KB
    Date 30/11/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /