Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Produit obsolète
Image 15505
Ce produit n’est plus fabriqué

15505

Image 15505
Ce produit n’est plus fabriqué
15505

Multi 9 ETL - extension - 32A - bobine 230..240 V 50/60Hz - 1F

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence 15505 est remplacée par :
Produit
Qté
A9C32836
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2011
  • Changement couleur gris RAL7035 vers Blanc RAL 9003
1
  • Principales
    Fonction produit
    Extension pour relais d'impulsion
    Nom de l'appareil
    ETL
    Utilisation du relais
    Contrôle à distance
    Description des pôles
    1P
    composition des pôles
    1 "F"
    In courant assigné d'emploi
    32 A
    Type de réseau
    CA
    Complémentaires
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CA 50/60 Hz
    Type de commande
    Contrôle à distance
    Par maneton
    type de signal de commande
    Impulsion
    fréquence de commutation
    5 commutations/minute
    Durée de l'impulsion
    50 ms
    type de commande à distance
    Bouton-poussoir lumineux
    Signalisation locale
    Indication ON/OFF
    tension circuit de commande
    230...240 V CA 50/60 Hz
    110 V CC
    courant démarrage alimentation
    19 VA
    Mode d'installation
    Fixe, sur le côté droit de TL
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    pas de 9 mm
    2
    Hauteur
    84 mm
    Largeur
    18 mm
    Profondeur
    60 mm
    Couleur
    Gris
    endurance électrique
    AC-21: 50000 cycle
    AC-22: 20000 cycle
    mode de raccordement
    Bornes type tunnel
    borne de raccordement auxiliaire
    Bornes type tunneltélécommande dans 0,5…6 mm²
    Environnement
    Pression acoustique
    60 dB
    Tropicalisation
    2
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    Température de fonctionnement
    -20…50 °C
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,120 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,300 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,800 dm
    Longueur de l'emballage 1
    0,850 dm
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues2
    • français1
    • anglais2
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Jeu de 10 clips pour télérupteur (Version C)
    Fichiers dans le document
    pdf
    186.8 KB
    pdf
    200.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 387.3 KB
    Date 30/11/08
    Fichiers dans le document
    pdf
    186.8 KB
    pdf
    200.5 KB
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 129.2 KB
    Date 02/11/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.