Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Produit obsolète
Image 19225
Ce produit n’est plus fabriqué

19225

Image 19225
Ce produit n’est plus fabriqué
19225

DPN N 6KA 10A C

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence 19225 est remplacée par :
Produit
Qté
A9N21365
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2001
1
  • Emballage
    Poids de l'emballage 1
    116,000 g
    Hauteur de l'emballage 1
    75,000 mm
    Largeur de l'emballage 1
    85,000 mm
    Longueur de l'emballage 1
    18,000 mm
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.