Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Produit obsolète
Image 20074
Ce produit n’est plus fabriqué

20074

Image 20074
Ce produit n’est plus fabriqué
20074

C32H, courbe U, 2P, 10 A

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence 20074 est remplacée par :
Produit
Qté
A9F77210
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 1994
1
  • Emballage
    Poids de l'emballage 1
    202,000 g
    Hauteur de l'emballage 1
    80,000 mm
    Largeur de l'emballage 1
    75,000 mm
    Longueur de l'emballage 1
    35,000 mm
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.