Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   ComPact INS/INV
Image 31195

31195

Green premium brand logo
Image 31195
31195
Green premium brand logo

interrupteursectionneur à coupure visible Interpact INV630 4P 630 A

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 1 264,73 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,28 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 6 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Compact
    Nom du produit
    Compact INV
    Fonction produit
    Interrupteur-sectionneur
    Description des pôles
    4P
    Type de réseau
    CC
    CA
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    couleur de poignée
    Rouge
    [Ie] courant assigné d'emploi
    AC-23A: 500 A CA 50/60 Hz 500/525 V
    AC-23A: 500 A CA 50/60 Hz 660/690 V
    AC-21A: 630 A CA 50/60 Hz 220/240 V
    AC-21A: 630 A CA 50/60 Hz 380/415 V
    AC-21A: 630 A CA 50/60 Hz 440/480 V
    AC-21A: 630 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
    AC-21A: 630 A CA 50/60 Hz 500/525 V
    AC-21A: 630 A CA 50/60 Hz 660/690 V
    AC-22A: 550 A CA 50/60 Hz 660/690 V
    AC-22A: 630 A CA 50/60 Hz 220/240 V
    AC-22A: 630 A CA 50/60 Hz 380/415 V
    AC-22A: 630 A CA 50/60 Hz 440/480 V
    AC-22A: 630 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
    AC-22A: 630 A CA 50/60 Hz 500/525 V
    AC-23A: 630 A CA 50/60 Hz 220/240 V
    AC-23A: 630 A CA 50/60 Hz 380/415 V
    AC-23A: 630 A CA 50/60 Hz 440/480 V
    AC-23A: 630 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
    AC-23B: 630 A CA 50/60 Hz 220/240 V
    AC-23B: 630 A CA 50/60 Hz 380/415 V
    AC-23B: 630 A CA 50/60 Hz 440/480 V
    AC-23B: 630 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
    AC-23B: 630 A CA 50/60 Hz 500/525 V
    AC-23B: 630 A CA 50/60 Hz 660/690 V
    DC-21A: 550 A CC 125 V 2 pôles en série
    DC-22A: 550 A CC 125 V 2 pôles en série
    DC-23A: 550 A CC 125 V 2 pôles en série
    DC-23B: 630 A CC 125 V 2 pôles en série
    DC-21A: 550 A CC 250 V 4 pôles en série
    DC-22A: 550 A CC 250 V 4 pôles en série
    DC-23A: 550 A CC 250 V 4 pôles en série
    DC-23B: 630 A CC 250 V 4 pôles en série
    [Ui] tension assignée d'isolement
    750 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    [Ith] courant thermique conventionnel
    630 A à 60 °C
    [Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
    330 kA avec coupe-circuit de protection en amont 690 V CA à 50/60 Hz
    50 kA sectionneur seulement 690 V CA à 50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA 50/60 Hz
    250 V CC
    aptitude au sectionnement
    Oui
    coupure pleinement apparente
    Oui
    Coupure visible
    Oui
    Degré de pollution
    3
    Complémentaires
    Type de commande
    Poignée rotative
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Platine
    Rail
    raccordement amont
    Façade
    raccordement aval
    Façade
    puissance maximum
    AC-23: 200 kW à 220/240 V CA 50/60 Hz
    AC-23: 315 kW à 380/415 V CA 50/60 Hz
    AC-23: 400 kW à 500/525 V CA 50/60 Hz
    AC-23: 200 kW à 230 V CA 50/60 Hz
    AC-23: 375 kW à 480 V CA 50/60 Hz
    AC-23: 400 kW à 440 V CA 50/60 Hz (NEMA)
    AC-23: 560 kW à 660/690 V CA 50/60 Hz (NEMA)
    service assigné
    Ininterrompu
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    11,5 kA pendant 3 s se conformer à IEC 60947-3
    20 kA pendant 1 s se conformer à IEC 60947-3
    4 kA pendant 30 s se conformer à IEC 60947-3
    4,9 kA pendant 20 s se conformer à IEC 60947-3
    endurance mécanique
    10000 cycle
    endurance électrique
    AC-21A: 1000 cycle 440 V CA 50/60 Hz
    AC-21A: 1000 cycle 500 V CA 50/60 Hz
    AC-21A: 1000 cycle 690 V CA 50/60 Hz
    AC-22A: 1000 cycle 440 V CA 50/60 Hz
    AC-22A: 1000 cycle 500 V CA 50/60 Hz
    AC-22A: 1000 cycle 690 V CA 50/60 Hz
    AC-23A: 1000 cycle 440 V CA 50/60 Hz
    AC-23A: 1000 cycle 500 V CA 50/60 Hz
    AC-23A: 1000 cycle 690 V CA 50/60 Hz
    DC-21A: 1000 cycle 250 V CC
    DC-22A: 1000 cycle 250 V CC
    DC-23A: 1000 cycle 250 V CC
    AC-23B: 200 cycle 500 V CA 50/60 Hz
    AC-23B: 200 cycle 690 V CA 50/60 Hz
    DC-23B: 200 cycle 250 V CC
    Pas de raccordement
    45 mm
    Hauteur
    205 mm
    Largeur
    185 mm
    Profondeur
    130 mm
    Poids du produit
    4,9 kg
    Environnement
    Normes
    IEC 60947-3
    IEC 60947-1
    Certifications du produit
    KEMA-KEUR
    CCC
    Degré de protection IP
    IP40 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN 50102
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -50…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues14
    • français10
    • anglais10
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    COMPACT NSX, COMPACT INS INV and MASTERPACT NW - DC- DC PV catalogue (Version 3.3)
    Description
    COMPACT NSX, COMPACT INS INV and MASTERPACT NW - DC- DC PV catalogue 2015,note that :The novelty of this pdf is that it contains links in the chapter "catalog numbers", to enable you to be redirected to a product data sheet.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 67.8 MB
    Date 31/01/20
    Description
    COMPACT NSX, COMPACT INS INV and MASTERPACT NW - DC- DC PV catalogue 2015,note that :The novelty of this pdf is that it contains links in the chapter "catalog numbers", to enable you to be redirected to a product data sheet.
    Compact switch-disconnectors INS-INV40 to 2500 A catalog (Version 4.0)
    Description
    Compact switch-disconnectors INS-INV40 to 2500 A catalog
    prp.document.label.format pdf
    Taille 41.2 MB
    Date 09/12/19
    Description
    Compact switch-disconnectors INS-INV40 to 2500 A catalog
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.5 MB
    Date 03/12/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.5 MB
    Date 01/03/18
    Description
    04445386AA
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 701.7 KB
    Date 28/07/14
    Fichiers dans le document
    VISIBLE BREAK SWITCH DISCONNECTOR (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    535.5 KB
    zip
    248.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 784.1 KB
    Date 26/09/13
    Fichiers dans le document
    stp
    535.5 KB
    zip
    248.6 KB
    Auxiliary contact\Early-make contact CAF (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dxf
    38.2 KB
    dwf
    3.6 KB
    wmf
    13.6 KB
    dwg
    35 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 90.4 KB
    Date 07/06/05
    Fichiers dans le document
    dxf
    38.2 KB
    dwf
    3.6 KB
    wmf
    13.6 KB
    dwg
    35 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 599.4 KB
    Date 24/05/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    31195 : 31195_REACH_DECLARATION
    Description
    31195_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    31195_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    31195 : 31195_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    31195_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    31195_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    31195 : 31195_ROHS_DECLARATION
    Description
    31195_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    31195_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 92.4 KB
    Date 23/04/13
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.1 MB
    Date 29/06/10
    Description
    None
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.