France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Acti9, ARA iC60 automatisme de réarmement pour disjonteur 1P 1P+N 2P 230VCA 50Hz

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    540,19 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Acti 9
    fonction produit
    Auxiliaire de réenclenchement automatique
    nom de l'appareil
    ARA iC60
    composition de contacts de signalisation
    2 OF contacts sans tension
    tension circuit de signalisation
    24 V 10 mA CA/CC
    230 V 1 A AC
    Complémentaires
    type de commande
    Inhibition of automatism maintenu 230 V CA 50/60 Hz
    Ultimate reclosing impulsion 230 V CA 50/60 Hz
    courant en entrée
    5 mA
    durée de l'impulsion
    >= 200 ms télécommande
    temps de réponse
    < 500 ms
    [Us] tension d'alimentation
    230 V AC 50/60 Hz
    puissance consommée maximale en W
    2 W
    [Ui] tension assignée d'isolement
    400 V
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV
    paramétrage
    Program 1 : 1 reclosing attemp, short cycle <= 10 s before reclosing / 6 min check time
    Program 2 : 3 reclosing attemps, short cycle <= 10 s before reclosing / 2 min check time
    Program 2 : 3 reclosing attemps, short cycle <= 1 min before reclosing / 6 min check time
    Program 2 : 3 reclosing attemps, short cycle <= 3 min before reclosing / 6 min check time
    Program 3 : 5 reclosing attemps, long fixed cycle <= 10 s before reclosing / 2 min check time
    Program 3 : 5 reclosing attemps, long fixed cycle <= 1 min before reclosing / 6 min check time
    Program 3 : 5 reclosing attemps, long fixed cycle <= 3 min before reclosing / 6 min check time
    Program 4 : 5 reclosing attemps, long progressive cycle <= 10 s before reclosing / 2 min check time
    Program 4 : 5 reclosing attemps, long progressive cycle <= 1 min before reclosing / 6 min check time
    Program 4 : 5 reclosing attemps, long progressive cycle <= 3 min before reclosing / 8 min check time
    Program 4 : 5 reclosing attemps, long progressive cycle <= 4 min before reclosing / 10 min check time
    Program 4 : 5 reclosing attemps, long progressive cycle <= 5 min before reclosing / 12 min check time
    signalisation locale
    Flash orange LED : non opérationnel
    Flash vert LED : opération normale
    Flash rouge LED : cycle de réenclenchement en cours
    Fixe rouge LED : réenclenchement automatique verrouillé
    mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN
    compatibilité du répartiteur du peigne de jeu de barres
    Non
    pas de 9 mm
    7
    hauteur
    93 mm
    largeur
    63 mm
    profondeur
    75,5 mm
    poids
    440 g
    couleur
    Blanc
    durée de vie électrique
    5000 cycle
    prévision de verrouillage
    Cadenassable
    longueur de dénudage des fils
    Alimentation : 10 mm (bas)
    Entrée : 10 mm (bas)
    Sortie : 8 mm (haut)
    couple de serrage
    Alimentation : 1 N.m
    Entrée : 1 N.m
    Sortie : 0,7 N.m
    compatibilité de gamme
    Acti 9: Acti 9 iC60
    conformité
    IC60 2P
    IC60 1P + N
    IC60 1P
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à IEC 60529
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947
    catégorie de surtension
    II
    tropicalisation
    2
    humidité relative
    93 % à 40 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement maximale
    -25…60 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Distribution électrique (Version 1.0)
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.1)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ARA iC60 - Acti 9 automatic reclosers for iC60 circuit breakers (Version 03)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ARA Automatic Recloser - iC60 Circuit Breakers - Reference Manual (Version 03)
    Automatisme de ré-enclenchement ARA - Disjoncteurs iC60 - Manuel de Référence (Version 03)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for A9C70132: ARA Automatic Recloser Auxiliary for iC60 1-2P (Version 1.0)
    ARA Automatic Recloser Auxiliary for iC60 1-2P
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Acti 9 ARA - Automatic Recloser Auxiliary (Version 1.1)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Acti 9 ARA - Automatic Recloser Auxiliary (Version 1.1)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.