France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Acti 9 iC60 RCBO
Image A9D07216

A9D07216

Image A9D07216
A9D07216

Acti9 iC60 RCBO - disjoncteur differentiel - 2P - 16A - 30mA - C - 10kA - typeAC

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    454,10 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Acti 9
    nom du produit
    Acti 9 iC60 RCBO
    fonction produit
    Disjoncteur différentiel
    Nom de l'appareil
    IC60 RCBO
    fonction de l’appareil
    Distribution
    description des pôles
    2P
    nombre de pôles protégés
    2
    In courant assigné d'emploi
    16 A
    type de réseau
    CA
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    sensibilité du différentiel
    30 mA
    temporisation
    Instantané
    type
    Type AC
    pouvoir de coupure
    10000 A Icn à 220...240 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-1
    15 kA Icu à 220...240 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    aptitude au sectionnement
    Non se conformer à IEC 60947-1
    labels qualité
    VDE
    KEMA-KEUR
    IMQ
    NF
    Complémentaires
    position de l'appareillage dans l'installation
    Départ
    fréquence du réseau
    50 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    220...240 V CA 50 Hz
    limite de déclenchement magnétique
    5...10 x In
    technologie différentiel
    Indépendant de la tension
    [Ics] pouvoir de coupure de service
    7500 A 75 % Icn à 220...240 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-1
    7,5 kA 50 % Icu à 220...240 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    pouvoir assigné de coupure et fermeture
    Idm 6000 A à 220...240 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-1
    classe de limitation
    3 se conformer à EN/CEI 61009-2-1
    [Ui] tension d'isolement
    500 V CA 50 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV
    coupure pleinement apparente
    Non
    type de commande
    Par maneton
    signalisation locale
    Marche, Arrêt, déclencheur sur défaut
    mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    4
    hauteur
    86 mm
    largeur
    36 mm
    profondeur
    78 mm
    poids du produit
    273 g
    couleur
    Blanc
    endurance mécanique
    20000 cycle
    endurance électrique
    10000 cycle
    type de raccordement
    Borne du type à cage haut ou bas1…35 mm² rigide
    Borne du type à cage haut ou bas1…25 mm² souple
    Borne du type à cage haut ou bas1…25 mm² flexible avec embout
    longueur de dénudage des fils
    12 mm pour haut ou bas connexion
    couple de serrage
    2 N.m
    protection différentielle
    Intégré
    Environnement
    normes
    EN/CEI 60947-2
    EN/CEI 61009-2-1
    degré de protection IP
    IP40 (coffret de répartition) se conformer à CEI 60529
    IP20 se conformer à CEI 60529
    catégorie de surtension
    III se conformer à CEI 60364
    compatibilité électromagnétique
    Tenue aux ondes 8/20 µs, 250 A se conformer à EN/CEI 61009-2-1
    tropicalisation
    2
    humidité relative
    95 % à 55 °C
    température de fonctionnement
    -25…40 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • italien
    • hongrois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Licence NF iC60-RCBO 2P 10000A according to EN61009-1:2012 +A1:2014 +A2:2014 +A11:2015 +A12:2016 (Version 1.0)
    Licence IMQ iC60-RCBO 2P 10000A according to EN61009-1:2012 +A1:2014 +A2:2014 +A11:2015 +A12:2016 (Version 1.0)
    Certificate iC60-RCBO 2P/3P 10000A according to IEC 61009-1:2010 +A1:2012 +A2:2013 (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Acti9 IC60H RCBO 2P (Version 1.0)
    Date 05/07/16
    Taille 729.9 KB
    Date 05/07/16
    Taille 310.7 KB
    CAD file (on TraceParts) for A9D07216: Acti9 iC60 RCBO - 2P - 16 A - C Curve - 10000A/15kA - 30 mA - AC type (Version 2.0)
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DNV-GL Marine Certificate iC60 RCBO 2P 3P 4P miniature circuit breaker (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU Declaration FD16122101A for iC60 RCBO 2P/3P/4P 6kA/10kA (Version 2.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /