France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Acti 9 Reflex iC60
Image A9Q31425

A9Q31425

Image A9Q31425
A9Q31425

Acti9 vigi iC60 - bloc différentiel - 4P 25A 30mA type A Si 400-415V

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    378,61 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Acti 9
    fonction produit
    Blocs différentiels Vigi
    Nom de l'appareil
    Vigi iC60
    description des pôles
    4P
    In courant assigné d'emploi
    25 A
    sensibilité du différentiel
    30 mA
    temporisation
    Instantané
    Earth leakage protection type
    Type A-SI
    type de réseau
    CA
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    400 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 61009-1
    400/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 61009-1
    normes
    IEC 61009-1
    EN 61009-1
    pas de 9 mm
    6
    Complémentaires
    position de l'appareillage dans l'installation
    Départ
    technologie différentiel
    Indépendant de la tension
    [Ui] tension d'isolement
    500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60947-2
    compatibilité de gamme
    Acti 9 iC60
    Acti 9 Reflex iC60
    accessoires associés
    Terminal simple
    signalisation locale
    Signalisation de déclenchement
    mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN
    connexion électrique sur disjoncteur
    Connecteur
    compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
    Bas: oui
    hauteur
    91 mm
    largeur
    54 mm
    profondeur
    73,5 mm
    poids du produit
    0,245 kg
    type de raccordement
    Borne du type à cage dessous pour 1 câble(s) 1…25 mm² rigide sans embout
    Borne du type à cage dessous pour 1 câble(s) 1…16 mm² souple sans embout
    Borne du type à cage dessous pour 1 câble(s) 1…16 mm² souple avec embout
    longueur de dénudage des fils
    14 mm pour bas connexion
    couple de serrage
    2 N.m bas
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947-2
    compatibilité électromagnétique
    Tenue aux ondes 8/20 µs, 3000 A se conformer à IEC 61009-1
    température de fonctionnement
    -25…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Quick Vigi iC60 - Flyer for installation (Version 00)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    License CEBEC 20944 for QuickVigi iC60 according to EN 61009-1 and EN 61009-2-1 (Version 1.0)
    License RCD Vigi iC60 Quick Vigi according to EN 61009-1:2012 +A1 +A2 +A11 +A12 and EN 61009-2-1:1994 (Version 3.0)
    CB Certificate FR651812C-M1 for Vigi iC60 QuickVigi according to IEC 61009-1:2010 +A1:2012 +A2:2013 and IEC61009-2-1:1991 (Version 1.0)
    License NF NF012-1442A1 for Vigi iC60 QuickVigi according to EN61009-1:2012 +A1 +A2 +A11 +A12 and EN61009-2-1:1994 +A11 (Version 2.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ACTI9 VIGI IC60 4P 25A AC-TYPE
    Date 12/07/12
    Taille 698.7 KB
    Date 12/07/12
    Taille 956 KB
    Date 12/07/12
    Taille 454.9 KB
    CAD file (on TraceParts) for A9Q31425: Vigi iC60 - earth leakage add-on block - 4P - 25A - 30mA - SI type (Version 2.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU Declaration FD160225016B for RCD Vigi iC60 QuickVigi (Version 4.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Vigi iC60 product - PEP (Version 1.1)
    Date 16/01/15
    Taille 805.5 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /