France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Acti 9 iSW-NA
Image A9S70740

A9S70740

Image A9S70740
A9S70740

Acti9, iSW-NA interrupteur-sectionneur 4P 40A 415VCA

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    147,15 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Acti 9
    nom du produit
    Acti 9 iSW-NA
    fonction produit
    Interrupteur-sectionneur
    Nom de l'appareil
    ISW-NA
    fonction de l’appareil
    Isolation
    Contrôle
    description des pôles
    4P
    position du pôle neutre
    Gauche
    catégorie d'emploi
    AC-22A se conformer à EN/IEC 60947-3
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à EN/IEC 60947-3
    Complémentaires
    [Ie] courant assigné d'emploi
    40 A à 400/415 V CA 50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    400/415 V CA 50/60 Hz
    [Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
    5 kA sectionneur seulement
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    20 kA pendant 1 s
    [Ui] tension d'isolement
    500 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/IEC 60947-3
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN/IEC 60947-3
    type de commande
    Par maneton
    Déclenchement à distance
    signalisation locale
    Indication ON/OFF
    coupure pleinement apparente
    Oui
    mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN
    compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
    Haut ou bas: oui
    pas de 9 mm
    8
    hauteur
    85 mm
    largeur
    72 mm
    profondeur
    74 mm
    poids du produit
    0,3 kg
    couleur
    Blanc
    endurance mécanique
    20000 cycle
    endurance électrique
    10000 cycle
    type de raccordement
    Bornes type tunnel (haut ou bas) 1 câble(s) 1…25 mm² souple sans embout de câble
    Bornes type tunnel (haut ou bas) 1 câble(s) 1…35 mm² rigide sans embout de câble
    longueur de dénudage des fils
    14 mm
    couple de serrage
    3,5 N.m
    accessoires associés
    Déclenchement
    Environnement
    normes
    IEC 60947-3
    EN 60947-3
    degré de protection IP
    IP20
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947-3
    tropicalisation
    2
    humidité relative
    95 % à 55 °C
    température de fonctionnement
    -35…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    NF Certificate NF208-1017 for Switch Disconnector iSW-NA according to EN60947-3:2009 +A1 +A2 (Version 1.0)
    CB Certificate HU-002286 for iSW-NA according to IEC 60947-3 and IEC 60947-1 (Version 1.0)
    Certificate VDE 40032027 for switch iSW-NA according to EN 0947-1 and EN60947-3 (Version 2.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for A9S70740: switch-disconnector iSW-NA - 3P + N - 40 A (Version 2.0)
    ACTI9 ISW-NA 3P-N SWITCH
    Date 24/07/12
    Taille 536.2 KB
    Date 24/07/12
    Taille 789.3 KB
    Date 24/07/12
    Taille 395.6 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU Declaration FD18090701A for SWITCH iSW-NA (Version 2.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /